流量センサ用増幅器
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
流量センサ用増幅器
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 流量、温度、配線監視機能内蔵
- スイッチポイントおよび媒体は直感的に設定
- 本質安全流量センサの接続用
- はっきり見やすいマルチカラーLEDバーチャート表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 流量監視, 温度監視, 断線監視 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -15~15 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | 100 |
逆接続保護 | - |
起動遅延時間 [s] | 10 |
チャンネル数 | 1 |
出力
電源低下監視 | 以下のエラー時にリレー開放: センサケーブルの断線、逆接続または短絡。電源低下、内部エラー |
---|---|
電気仕様 | リレー |
リレー出力開閉電流 | 4 A (AC 250 V cos phi > 0.7) ; 0.2 A (DC 250 V); 4 A (DC 24 V) |
スイッチング機能: 流量監視 | リレー出力 (流れ有時ON) |
スイッチング機能: 温度監視 | 過温時にリレー動作 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定ボタン |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 20 |
保護構造 端子 | IP 20 |
試験 / 認証
認定 | CSANe 21ATEX2238, IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [年] | 124 |
機械的仕様
重量 [g] | 368 |
---|---|
外装 | DINレール固定式 |
外形寸法 [mm] | 104.5 x 32.5 x 113.6 |
材質 | PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。 |
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: 15 x ~2.5 mm² |
---|
その他のデータ
制御回路用最大値
本質安全防爆型 | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
電圧 [V] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
電流 [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
電力 [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
外部インダクタンス [mH] | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
外部キャパシタンス [µF] | 3.15 | 25.55 | 3.15 | 25.55 |