- 製品
- 状態監視
- 水・液体測定用流量センサ
- 超音波流量センサ
- SU7621
超音波流量センサ
SU7621
SUN34XXBFRKG/US
製品特性
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
プロセス接続 | 3/4" NPT DN20 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
媒体 | 超純水, 水, 水溶性媒体 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 |
|
||
最小破壊圧力 [MPa] | 15 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 10 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 75 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
測定原理 | 超音波 |
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, パルス信号, アナログ信号, IO-Link, 周波数信号, 診断信号, 積算流量(トータライザ)スイッチング出力 |
電気仕様 | PNP/NPN |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 0~10000 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||||
分解能 |
|
||||
スイッチポイント SP |
|
||||
リセットポイント rP |
|
||||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||||
低流量カット、 LFC |
|
||||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
パルス長 [s] | 0.002~2 |
---|---|
パルス設定値 | 0.02~99990000 l, 0.005~26414563.515 gal |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
周波数スタートポイント, FSP |
|
||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
精度 / 誤差
精度 | ± (2.0 % MW + 0.5 % MEW) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.2 % MEW |
精度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | 0.2 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.25, (dAP = 0, T09) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | 5.7 / 86 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
診断機能 | 流れ方向の検出, 信号品質 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||||||||||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 160 | ||
UL規格認証 |
|
||
圧力機器指令 | PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 590.5 |
---|---|
取り付け方法 | 入口側直管部 5xDN, 出口側直管部 1xDN |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ディスプレイ: PFA , シーリング(パッキン) ディスプレイ: FKM , コネクタ: POKAN |
媒体接触部の材質 | パイプ接合部: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プロセス接続 | 3/4" NPT DN20 おすねじ |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 49.21 µin |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|
使用周囲温度によるディレーティング
|
|
---|