- 製品
- 状態監視
- 水・液体測定用流量センサ
- 超音波流量センサ
- SU8031
超音波流量センサ
SU8031
SUR11XFBFRKG/US
超音波流量センサ
SU8031
SUR11XFBFRKG/US
- 超純水・水・油・不凍液等の高精度流量測定用
- 丈夫なステンレス測定管は付属部品がなく媒体耐久性に優れ異物を排除
- インライン式で管厚・材質に関係なく高精度な測定を実現
- LEDと連動したセンサ信号の状態からプロセスの水質を把握
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
プロセス接続 | G 1 DN25 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | |||
---|---|---|---|---|
媒体 | 超純水, 水, 水溶性媒体, グリコール水溶液, 油, クーラント | |||
媒体範囲 |
|
|||
媒体温度 |
|
|||
最小破壊圧力 [MPa] | 15 | |||
最大許容圧力 [MPa] | 10 | |||
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 100 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 75 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
測定原理 | 超音波 |
入力
入力 | カウンタリセット |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号, パルス信号, アナログ信号, IO-Link, 周波数信号, 診断信号, 積算流量(トータライザ)スイッチング出力 |
電気仕様 | PNP/NPN |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 0~10000 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
パルス出力 | 積算流量 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||||
分解能 |
|
||||
スイッチポイント SP |
|
||||
リセットポイント rP |
|
||||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||||
低流量カット、 LFC |
|
||||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
パルス長 [s] | 0.002~2 |
---|---|
パルス設定値 | 0.02~99990000 l, 0.005~26414563.515 gal |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
周波数スタートポイント, FSP |
|
||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
精度 / 誤差
精度 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰返し精度 | ± 0.2 % MEW |
精度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | 0.2 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.25, (dAP = 0, T09) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | 5.7 / 86 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
診断機能 | 流れ方向の検出, 信号品質 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||||||||||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 160 | ||
UL規格認証 |
|
||
圧力機器指令 | PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 544 |
---|---|
取り付け方法 | 入口側直管部 5xDN, 出口側直管部 1xDN |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ディスプレイ: PFA , シーリング(パッキン) ディスプレイ: FKM , コネクタ: POKAN |
媒体接触部の材質 | パイプ接合部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 接圧部のシーリング: Centellen ガスケット |
プロセス接続 | G 1 DN25 おすねじ |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 1.25 µm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | l/min, l/h, m³/h, m/s, gpm, gph, ft/s, oz/min |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|
使用周囲温度によるディレーティング
|
|
---|