超音波流量センサ
SU8200
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
超音波流量センサ
SU8200
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
- 媒体の流量と温度を安定して検出
- 水、油、およびグリコール溶液に最適
- 配管への取付け用
- 2つのプログラム可能なスイッチング出力付き
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1 パッキン |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション | ||
取付 | 配管接続: アダプタ | ||
媒体 | 水, グリコール水溶液, クーラント, 油 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -10~80 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | 100 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 10 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (各出力) |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
最大流量 [l/min] | 110 | ||
ステップ |
|
測定範囲 [°C] | -10~80 |
---|---|
分解能 [°C] | 0.2 |
スイッチポイント SP [°C] | -9.8~80 |
リセットポイント rP [°C] | -10~79.8 |
ステップ [°C] | 0.2 |
精度 / 誤差
精度 | 水: < ± (3 % MW + 0.2 % MEW), グリコール (35 %), 油 (動粘度68 mm²/s(40 °C時)): < ± (5 % MW + 0.5 % MEW) |
---|---|
繰返し精度 | 0.2 l/min (0.05 gpm) |
精度 [K] | 0.2 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.25, (dAP = 0) |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~1 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min), (水) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 流量監視, 温度監視 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 246 | ||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 1694 |
---|---|
材質 | 外装: アルミニウム (AlMgSi0.5) (アルマイト処理), シーリング(パッキン): FKM , PA 6.6, カバーフィルム: PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PES , Centellen 200 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 パッキン |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F |
アクセサリ
付属品 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, 銅-錫-亜鉛めっき(Optalloy), コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|