- 製品
- 状態監視
- 水・液体測定用流量センサ
- 超音波流量センサ
- SUH200
超音波流量センサ
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
超音波流量センサ
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
- Accurate flow measurement of ultrapure water, water and edible oils
- 丈夫なステンレス測定管は付属部品がなく媒体耐久性に優れ異物を排除
- インライン式で管厚・材質に関係なく高精度な測定を実現
- LEDと連動したセンサ信号の状態からプロセスの水質を把握
- ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
プロセス接続 | Clamp 1" DIN 32676 シリーズC (ASME BPE) |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
媒体 | 超純水, 水, 水溶性媒体, 食用油 | ||
媒体範囲 |
|
||
媒体温度 [°C] | -20~100 | ||
最小破壊圧力 [MPa] | 7.5 | ||
最大許容圧力 [MPa] | 2.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 75 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 5 |
測定原理 | 超音波 |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 2 |
---|
入力
入力 |
|
---|
出力
最大出力数 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出力信号 |
|
||||
電気仕様 | PNP/NPN | ||||
短絡保護 | 有 | ||||
短絡保護機能タイプ | パルス | ||||
過負荷保護回路 | 有 |
アナログ出力 | 1 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
デジタル出力 | 2 |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 0~10000 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||||
分解能 |
|
||||
スイッチポイント SP |
|
||||
リセットポイント rP |
|
||||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||||
低流量カット、 LFC |
|
||||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
パルス長 [s] | 0.002~2 |
---|---|
パルス設定値 | 0.1~99990000 I |
測定範囲 [°C] | -20~100 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -44~124 |
分解能 [°C] | 0.1 |
スイッチポイント SP [°C] | -19.6~100 |
リセットポイント rP [°C] | -20~99.6 |
アナログスタートポイント [°C] | -20~76 |
アナログエンドポイント [°C] | 4~100 |
周波数スタートポイント, FSP [°C] | -20~76 |
周波数エンドポイント, FEP [°C] | 4~100 |
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 1~10000 |
精度 / 誤差
精度 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
繰返し精度 | ± 0.2 % MEW |
精度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | 0.2 |
応答時間
応答時間 [s] | < 0.25, (dAP = 0, T09) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | 5.7 / 86 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
診断機能 | 流れ方向の検出, 信号品質 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||||||||||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 160 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 637.1 |
---|---|
入口側直管部 | 5 x DN |
出口側直管部 | 1 x DN |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ディスプレイ: PFA , シーリング(パッキン) ディスプレイ: FKM , コネクタ: POKAN |
媒体接触部の材質 | パイプ接合部: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
呼び径 | DN25 (1“) |
プロセス接続 | Clamp 1" DIN 32676 シリーズC (ASME BPE) |
プロセス接続の適合配管サイズ | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 シリーズC), (DIN EN 10357 シリーズC) |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | ≦ 0.8 µm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|
使用周囲温度によるディレーティング
|
|
---|