• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 状態監視
  3. 水・液体測定用流量センサ
  4. 超音波流量センサ
  5. SUH201

超音波流量センサ

SUH201

SUC25IJBFRKG/US

超音波流量センサ

SUH201

SUC25IJBFRKG/US

  • 純水・水の流量を正確に測定
  • 丈夫なステンレス測定管は付属部品がなく媒体耐久性に優れ異物を排除
  • インライン式で管厚・材質に関係なく高精度な測定を実現
  • LEDと連動したセンサ信号の状態からプロセスの水質を把握
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
製品特性
測定範囲
1~240 l/min 0.06~14.4 m³/h 16~3804 gph 0.26~63.4 gpm
プロセス接続 Clamp 1" DIN 32676 シリーズC
アプリケーション
特長 金メッキ接点
媒体 超純水, 水, 水溶性媒体
媒体範囲
水溶性媒体: 添加物を10%以上含む媒体の繰り返し精度は、有効値のみとなります。
媒体温度
-20~100 °C -4~212 °F
最小破壊圧力 [MPa] 7.5
最大許容圧力 [MPa] 2.5
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~32, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 75
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 5
測定原理 超音波
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 2
入力
入力
OUT2 カウンタリセット
出力
最大出力数 2
出力信号
OUT1 スイッチング信号, パルス信号, 診断信号, 積算流量(トータライザ)スイッチング出力, 周波数信号, IO-Link
OUT2 スイッチング信号, パルス信号, 診断信号, 積算流量(トータライザ)スイッチング出力, アナログ信号
電気仕様 PNP/NPN
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
アナログ
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20
最大負荷 [Ω] 500
デジタル
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 0~10000
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
1~240 l/min 0.06~14.4 m³/h 16~3804 gph 0.26~63.4 gpm
表示範囲
-288~288 l/min -17.28~17.28 m³/h -4565~4565 gph -76.08~76.08 gpm
分解能
0.1 l/min 0.001 m³/h 1 gph 0.02 gpm
スイッチポイント SP
2.3~240 l/min 0.139~14.4 m³/h 37~3804 gph 0.61~63.4 gpm
リセットポイント rP
1.1~238.8 l/min 0.064~14.325 m³/h 17~3784 gph 0.28~63.07 gpm
アナログスタートポイント: ASP
-240~192 l/min -14.4~11.522 m³/h -3804~3044 gph -63.4~50.73 gpm
アナログエンドポイント: AEP
-191.9~240 l/min -11.511~14.4 m³/h -3041~3804 gph -50.68~63.4 gpm
低流量カット、 LFC
1~12 l/min 0.06~0.72 m³/h 16~190 gph 0.26~3.17 gpm
周波数エンドポイント, FEP
48.1~240 l/min 2.889~14.4 m³/h 763~3804 gph 12.72~63.4 gpm
周波数エンドポイント, FRP [Hz] 1~10000
流量監視
パルス長 [s] 0.002~2
パルス設定値 0.02~99990000 l, 0.026~26414563.515 gal
温度監視
測定範囲
-20~100 °C -4~212 °F
表示範囲
-44~124 °C -47.2~255.2 °F
分解能
0.1 °C 0.1 °F
スイッチポイント SP
-19.6~100 °C -3.2~212 °F
リセットポイント rP
-20~99.6 °C -4~211.2 °F
アナログスタートポイント
-20~76 °C -4~168.8 °F
アナログエンドポイント
4~100 °C 39.2~212 °F
周波数スタートポイント, FSP
-20~76 °C 4~168.8 °F
周波数エンドポイント, FEP
4~100 °C 39.2~212 °F
周波数エンドポイント, FRP [Hz] 1~10000
精度 / 誤差
流量監視
精度 ± (1.0 % MW + 0.5 % MEW)
繰返し精度 ± 0.2 % MEW
温度監視
精度 [K] ± 2.5 (Q > 5 % MEW)
温度ドリフト [% / 10 K] 0.2
応答時間
流量監視
応答時間 [s] < 0.25, (dAP = 0, T09)
プロセスダンピング値dAP [s] 0~5
温度監視
応答速度 T05 / T09 [s] 5.7 / 86
ソフトウエア / プログラミング
診断機能 流れ方向の検出, 信号品質
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1.3
SDCI適合規格 IEC 61131-9: 2013-07
プロファイル
Function class 型式
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 3
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 9.6
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
積算流量計 32
流量監視 32
温度監視 32
ステータス 4
出力 1 1
出力 2 1
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1463
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 69K
試験 / 認証
EMC
DIN 61326-1:2021
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 5 g (10~2000Hz)
MTTF [年] 160
UL規格認証
UL認証番号 I034
圧力機器指令 PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様
重量 [g] 639.4
入口側直管部 5 x DN
出口側直管部 1 x DN
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ディスプレイ: PFA , シーリング(パッキン) ディスプレイ: FKM , コネクタ: POKAN
媒体接触部の材質 パイプ接合部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
呼び径 DN25 (1“)
プロセス接続 Clamp 1" DIN 32676 シリーズC
プロセス接続の適合配管サイズ 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 シリーズC; ASME BPE)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz ≦ 0.8 µm / 32 µin
ディスプレイ / パーツ
表示
カラーディスプレイ 1,44", 128 x 128 ピクセル
出力機能、スイッチング機能 2 x LED, 黄色
診断 1 x LED, 3色
備考
備考
MW = 測定値
MEW = 最大値FS
パルスとトータライザ(積算流量)は2つの出力の一方でのみ使用可能です。
精度表記は測定範囲全域の精度となります。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
圧力損失
使用周囲温度によるディレーティング
1 使用周囲温度
2 媒体温度