- 製品
- センサ
- 流量センサ
- カルマン渦式ディスプレイ付き
- SV4204
カルマン渦式ディスプレイ付き
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
カルマン渦式ディスプレイ付き
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
- 媒体の流量と温度を安定して検出
- 高精度の線形アナログ出力
- ディスプレイは最適な角度に回転可能
- 赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ
- 水、脱イオン水、および冷却水に最適
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 DN8 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 水, グリコール水溶液, クーラント |
媒体温度 [°C] | -10~90 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.2 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 3.9 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 3 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 2 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
アナログスタートポイント: ASP |
|
||
アナログエンドポイント: AEP |
|
||
ステップ |
|
||
レンジアビリティー | 1:20 |
測定範囲 [°C] | -10~90 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -30~110 |
分解能 [°C] | 0.5 |
アナログスタートポイント [°C] | -10~70 |
アナログエンドポイント [°C] | 10~90 |
ステップ [°C] | 0.5 |
精度 / 誤差
精度 | ± 2 % MEW, (水) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.5 % MEW |
精度 [K] | ± 1 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | アナログ出力のダンピング (dAA) , 表示単位 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||
保存温度 [°C] | -20~80 | ||
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 342 | ||||||||||||
UL規格認証 |
|
||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 439.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM |
締付トルク [Nm] | 30 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 DN8 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|
許容圧力(kPa)
|
|
---|