- 製品
- センサ
- 流量センサ
- カルマン渦式ディスプレイ付き
- SV7200
カルマン渦式ディスプレイ付き
SV7200
SVR34XXXIRKG/US-100
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 DN20 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 水, グリコール水溶液, クーラント |
媒体温度 [°C] | -10~90 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.2 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 4.3 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 3 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
表示範囲 |
|
||
分解能 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
周波数エンドポイント, FEP |
|
||
ステップ |
|
||
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 100~1000 | ||
レンジアビリティー | 1:20 |
測定範囲 [°C] | -10~90 |
---|---|
表示範囲 [°C] | -30~110 |
分解能 [°C] | 0.5 |
スイッチポイント SP [°C] | -9~90 |
リセットポイント rP [°C] | -10~89 |
ステップ [°C] | 0.5 |
周波数スタートポイント, FSP [°C] | -10~70 |
周波数エンドポイント, FEP [°C] | 10~90 |
周波数エンドポイント, FRP [Hz] | 100~1000 |
精度 / 誤差
精度 | ± 2 % MEW, (水) |
---|---|
繰返し精度 | ± 0.5 % MEW |
精度 [K] | ± 1 |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 1, (dAP = 0) |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~5 |
応答速度 T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 周波数出力, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 2 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||
保存温度 [°C] | -20~80 | ||
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国CPA計量機器認定 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 342 | ||||||||||||
UL規格認証 |
|
||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 484.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM |
締付トルク [Nm] | 30 |
プロセス接続 | 接圧部 G 3/4 DN20 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|
許容圧力(kPa)
|
|
---|