- 製品
- センサ
- 流量センサ
- カルマン渦式流量センサ
- SV8050
カルマン渦式流量センサ
SV8050
SVM54XXXD0KG/US-100
カルマン渦式流量センサ
SV8050
SVM54XXXD0KG/US-100
- 媒体の流量と温度を安定して検出
- 高精度の線形アナログ出力
- 水および水溶性の媒体に最適。
- 配管への取付け用
- 高精度な流量・温度監視
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1 1/4 DN25 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassB)) |
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
取付 | 配管接続: アダプタ |
媒体 | 水, グリコール水溶液, クーラント |
媒体温度 [°C] | -40~100 |
最小破壊圧力 [MPa] | 2.5 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.2 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~33 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
起動遅延時間 [s] | < 2 |
測定原理 | カルマン渦式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (水: Q [l/min] = 9.375 x (I - 4 mA), 水-グリコール系: Q [l/min] = 9.375 x (I - 4 mA) - Qo 図2参照) |
最大負荷 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V: 800 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
---|
温度プローブの内部ヒーター | 1 K/mW |
---|---|
測定範囲 [°C] | -40~100 |
精度 / 誤差
精度 | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW, (水) |
---|---|
繰返し精度 | 0.2, (最終値に対する%) |
精度 [K] | ± 0.3 ± 0.005 x T |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.5 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -15~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~85 |
保護構造 | IP 65 |
キャビテーション | キャビテーションを避けるため、P(流出口の絶対圧) / P(流出入口の差圧)は5.5以上 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 380 | ||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 138.5 |
---|---|
材質 | PA 6T |
媒体接触部の材質 | ETFE, PA 6T, FKM |
締付トルク [Nm] | 15 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 1/4 DN25 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力損失
|
|
---|
流量および高温による最小耐久年数10年の寿命分布
|
|
---|
グリコール/水 混合液の温度による動粘度 (v) の変化
|
|
---|
グリコール/水 混合液の補正値 Qo
|
|
---|
動粘度に対する応答性 Q(min)
|
|
---|
許容圧力(kPa)
|
|
---|