- 製品
- センサ
- 流量センサ
- カルマン渦式流量センサ
- SV8151
カルマン渦式流量センサ
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
カルマン渦式流量センサ
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
- 媒体の流量と温度を安定して検出
- 高精度の線形アナログ出力
- 超純水・水・液体媒体の測定に対応
- 水に強い耐加水分解性プラスチックを使用
- 高精度な流量・温度監視
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1 1/4 DN25 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassB)) |
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
取付 | 配管接続: アダプタ |
媒体 | 超純水, 水 |
媒体温度 [°C] | 0~125 |
最小破壊圧力 [MPa] | 1 |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~33 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 5 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
起動遅延時間 [s] | < 2 |
測定原理 | カルマン渦式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (Q [l/min] = 9.375 x (I - 4 mA)) |
最大負荷 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V: 800 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
---|
温度プローブの内部ヒーター | 1 K/mW |
---|---|
測定範囲 [°C] | 0~125 |
精度 / 誤差
精度 | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW, (水) |
---|---|
繰返し精度 | 0.2, (最終値に対する%) |
精度 [K] | ± 0.3 ± 0.005 x T |
---|
応答時間
応答時間 [s] | 0.38, (T09) |
---|
応答速度 T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -15~85 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -40~85 | |
保護構造 | IP 65 | |
キャビテーション | キャビテーションを避けるため、P(流出口の絶対圧) / P(流出入口の差圧)は5.5以上 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 395.9 | ||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 147.8 |
---|---|
材質 | 外装: PPS 40% ガラスファイバ, 電子部: PC 10% ガラスファイバ |
媒体接触部の材質 | センサ: PPSU, パイプ接合部: PPS 40% ガラスファイバ, シーリング(パッキン): EPDM |
締付トルク [Nm] | 15 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 1/4 DN25 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
圧力-温度特性
|
|
---|
圧力損失
|
|
---|