- 製品
- センサ
- 温度センサ
- 産業用アプリケーション
- TA2242
温度トランスミッター
TA2242
TA-150CLED06- - /US
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
測定範囲 [°C] | -50~200 |
通信インターフェース | IO-Link |
プロセス接続 | Ø 6 mm |
取付けた時の長さ EL [mm] | 150 |
アプリケーション
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
---|---|
媒体 | 液体及び気体 |
最大許容圧力 [MPa] | 16 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 2 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 250, ((18~19 V), 19~32 V: 300 Ω) |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [°C] | -50~200 |
---|---|
工場出荷時設定 | 0~200 °C |
アナログ出力分解能 [K] | 0.04 |
---|
精度 / 誤差
アナログ出力精度、精度 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | 0.1, (標準環境下での誤差: 25 ± 5 °C) |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | < 0.5 / < 2 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 | |||
---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|||
保存温度 [°C] | -40~100 | |||
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 232 | ||||
認定書 |
|
||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 161 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 18.7 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) 電解研磨 |
プロセス接続 | Ø 6 mm |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | Ra: < 0.8 |
プローブ径 [mm] | 6 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 150 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|