- 製品
- TA3431
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 おすねじ | ||
取付けた時の長さ EL [mm] | 87.5 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | ||
---|---|---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) | ||
媒体 | 液体及び気体 | ||
媒体温度 |
|
||
最大許容圧力 [MPa] | 30 | ||
最小取付深度 [mm] | 15 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 47.5 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
アナログ出力分解能 [K] | 0.02 |
---|
精度 / 誤差
アナログ出力精度、精度 [K] | ± 0.3 |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | < ± 0.1, (標準環境下での誤差: 25 ± 5 °C) |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1 / 3, (DIN EN 60751規格) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 231.6 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 30 / L = 180.5 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
締付トルク [Nm] | 30~50 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 おすねじ |
プローブ径 [mm] | 10 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 87.5 |
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|