- 製品
- センサ
- 温度センサ
- 埋込式温度センサ 食品・飲料産業用
- TA3597
温度トランスミッター
TA3597
TA-000KLER12- /US
温度トランスミッター
TA3597
TA-000KLER12- /US
- ハイジェニックで堅牢な設計
- 省スペースなハウジング
- プロセス内を安全にシーリング
- 一般的なプロセス接続に対応
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
測定範囲 [°C] | 0~100 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ 埋込み可 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | < 100, (< 5 min: 150) |
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32 |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [°C] | 0~100 |
---|
精度 / 誤差
アナログ出力精度、精度 [K] | ± (0.25 K + 0.002 x|t|) |
---|---|
温度ドリフト [% / 10 K] | 0.1 |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 10 / 40, (水の場合 (70 °C; 0.04 m/s)) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 69K, (適合コネクタ使用時) |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 146.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 18 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK |
締付トルク [Nm] | 10 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ 埋込み可 |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | Ra: < 0.8 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|