- 製品
- センサ
- 温度センサ
- 温度校正チェック機能付き温度トランスミッタ 食品・飲料産業用
- TCC241
温度トランスミッター
TCC241
TCC150K1ED06-A-DKG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
通信インターフェース | IO-Link | ||
プロセス接続 | Ø 6 mm | ||
取付けた時の長さ EL [mm] | 150 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000 |
基準素子 | 1 x NTC |
媒体 | 液体及び気体 |
最大許容圧力 [MPa] | 16 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 10, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 6 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号, IO-Link, 校正チェックステータス |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルクローズ, (診断信号) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
自己診断出力 | 校正チェックステータスおよびエラー診断 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
測定範囲についての注意 |
|
||
工場出荷時設定 | -10~150 °C / 14~302 °F | ||
校正チェックリミット [K] | 0.5~3 | ||
ステップ [K] | 0.05 |
アナログ出力分解能 [K] | 0.05 |
---|
精度 / 誤差
アナログ出力精度、精度 [K] | ± 0.2 |
---|---|
IO-Link 精度 [K] | ± 0.2 |
温度係数 アナログ出力 [% / 10 K] | < ± 0.02, (標準環境下での誤差: 25 ± 5 °C) |
温度係数 IO-Link [% / 10 K] | < ± 0.01, (標準環境下での誤差: 25 ± 5 °C) |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1.5 / 4 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 表示単位, アナログ出力のスケーリング, 校正チェックリミット, スイッチングロジック診断出力, シミュレーションモード |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 1 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4.4 | ||||
IO-Link分解能温度 [K] | 0.01 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -40~100 | |
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 329 | ||||
認定書 |
|
||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 374.9 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 50 / L = 193.5 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, FKM , PFA |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK |
プロセス接続 | Ø 6 mm |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | Ra: < 0.8 |
プローブ径 [mm] | 6 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 150 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|