ダイヤル式温度センサ
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
ダイヤル式温度センサ
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
- 2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化
- システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定
- 2つのC接点スイッチング出力、ヒステリシスの調整可能
- 応答ダイナミクスに優れ電源投入後の立ち上がりが素早い
- ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT | ||
取付けた時の長さ EL [mm] | 50 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -40~145 |
最大許容圧力 [MPa] | 40 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~32, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
精度 / 誤差
温度ドリフト (10K ごと) [K] | 0.1 **) |
---|---|
繰返し精度 [K] | ± 0.1 |
設定精度 [K] | ± 3 |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1 / 3, (DIN EN 60751規格) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定リング |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 | |||
---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|||
保存温度 [°C] | -40~100 | |||
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 643.1 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 100.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT |
プローブ径 [mm] | 6 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|