ダイヤル式温度センサ
TK7330
TK7035CLFN14-QKPKG / US
ダイヤル式温度センサ
TK7330
TK7035CLFN14-QKPKG / US
- 2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化
- システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定
- 2つのC接点スイッチング出力、固定ヒステリシス
- 応答ダイナミクスに優れ電源投入後の立ち上がりが素早い
- ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: TK7310 製品比較: TK7330 / TK7310 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT | ||
取付けた時の長さ EL [mm] | 39 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassB)) |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~125, (145 max. 1 h) |
最大許容圧力 [MPa] | 30 |
最小取付深度 [mm] | 15 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 35 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
スイッチポイント SP |
|
精度 / 誤差
温度ドリフト (10K ごと) [K] | 0.1 |
---|---|
繰返し精度 [K] | ± 0.1 |
設定精度 [K] | ± 3 |
ヒステリシス [K] | 5, (固定設定) |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1 / 3, (DIN EN 60751規格) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定リング |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 485 |
機械的仕様
重量 [g] | 102.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT |
取付けた時の長さ EL [mm] | 39 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||
---|---|---|---|
ダイヤル設定、単位目盛付き | 有 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|