- 製品
- センサ
- 温度センサ
- プローブ型温度センサ
- TM4511
プローブ型温度センサ ハイジェニック用
TM4511
TM-050KFER12- /US/
プローブ型温度センサ ハイジェニック用
TM4511
TM-050KFER12- /US/
- 容器、タンク、パイプ内の温度を正確に測定
- 増幅器への接続用
- 応答時間が非常に短く、温度変動の激しいプロセス向け
- 高い保護等級と高い許容圧力の堅牢なステンレス外装
- アダプタ使用により各種接続に対応
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ | ||
取付けた時の長さ EL [mm] | 50 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
媒体 | 液体及び気体 |
最大許容圧力 [MPa] | 16 |
最小取付深度 [mm] | 15 |
電気的仕様
保護クラス | III |
---|
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 50 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
精度 / 誤差
精度 [K] | ± (0.15 K + 0.002 x|t|) |
---|
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1 / 3, (DIN EN 60751規格) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||
MTTF [年] | 22831.05 |
機械的仕様
重量 [g] | 136.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) 電解研磨 |
締付トルク [Nm] | 30~50 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | Ra: < 0.8 |
プローブ径 [mm] | 6 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 50 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|