- 製品
- センサ
- 温度センサ
- ディスプレイ付き温度センサ
- TN2415
温度センサ ディスプレイ付き
TN2415
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
通信インターフェース | IO-Link | ||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 | ||
取付けた時の長さ EL [mm] | 50 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
媒体 | 液体及び気体 |
最大許容圧力 [MPa] | 30 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 1 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
工場出荷時設定 | -50~150 °C | ||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
スイッチング出力分解能 [K] | 0.1 |
---|---|
アナログ出力分解能 [K] | 電流出力: MS / 4096, 電圧出力: MS / 3561 |
分解能 [K] | 0.1 |
精度 / 誤差
スイッチング精度 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) |
---|---|
アナログ出力精度、精度 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) |
表示精度 [K] | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) |
温度ドリフト [% / 10 K] | 0.1, (標準環境下での誤差: 25 ± 5 °C) |
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 1 / 3, (DIN EN 60751規格) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 207 | ||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 232.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM |
締付トルク [Nm] | 45 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 |
取付けた時の長さ EL [mm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|