- 製品
- センサ
- 温度センサ
- 温度センサ変換プラグ
- TP2003
ハイジェニック用温度センサ変換プラグ
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|---|
測定範囲 [°F] | -148~572 |
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 測温抵抗体 Pt100およびPt1000用 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32 |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 2 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号, IO-Link, スイッチング信号, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | (Ub-13.5)/0.0215 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | not locked in place |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [°F] | -148~572 |
---|---|
工場出荷時設定 | 0~300 °F |
アナログ出力分解能 [K] | 0.032, (MS: 0~300 °F) |
精度 / 誤差
アナログ出力精度、精度 [K] | ± 0.18, (MS: 0~300 °F) ; または ± (0.067 % MS) |
---|---|
IO-Link 精度 [K] | ± 0.09 |
温度係数 アナログ出力 [% / 10 K] | < 0.1 |
温度係数 IO-Link [% / 10 K] | < 0.06 |
応答時間
測定/表示 サイクル [ms] | 350 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | アナログ出力のスケーリング, calibration adjustment, ヒステリシス/ウインド, スイッチングロジック, シミュレーションモード |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1.3 |
IO-Link分解能温度 [K] | 0.02 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 53.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 65 x 27.4 x 27.4 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | LED: PA, 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ |
---|