• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 温度センサ
  4. ケーブル型温度センサ
  5. TS2453

ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS2453

TS-200KLKD06 .../US

ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS2453

TS-200KLKD06 .../US

  • 容器、タンク、パイプ内の温度を正確に測定
  • 増幅器への接続用
  • クランプアダプターまたは保護チューブによりプロセス調製が簡単
  • 非常に広い温度測定範囲
  • M12コネクタ経由で、シンプルかつ100 %気密の状態で機器に接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • dnv_gl
  • ce
製品特性
測定範囲
-100~600 °C -148~1112 °F
プロセス接続 Ø 6 mm
取付けた時の長さ EL [mm] 150, (媒体温度 < 200 °C: 200)
アプリケーション
測定素子 1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))
媒体 液体及び気体
最小取付深度 [mm] 15
電気的仕様
保護クラス III
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] 200
測定範囲
-100~600 °C -148~1112 °F
精度 / 誤差
精度 [K] ± (0.15 K + 0.002 x|t|)
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] 12 / 34, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件
保護構造 IP 67
試験 / 認証
MTTF [年] 11415.5
機械的仕様
重量 [g] 96.3
外形寸法 [mm] Ø 6
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PFA / PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti )
プロセス接続 Ø 6 mm
プローブ径 [mm] 6
取付けた時の長さ EL [mm] 150, (媒体温度 < 200 °C: 200)
備考
備考
精度値は流水に適用
梱包数 1 個
認証 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PTFE, 温度耐性 最大250°C迄
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A