- 製品
- センサ
- 温度センサ
- ケーブル型温度センサ
- TS2989
ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- 機械表面の正確な温度測定
- 増幅器への接続用
- コンパクトボディで省スペース
- すべての温度測定範囲にわたって高い精度
- M12コネクタ経由で、シンプルかつ100 %気密の状態で機器に接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
プロセス接続 | 接圧部 M6 おすねじ |
アプリケーション
特長 | シールドケーブル |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
取付 | 固体用コンタクトセンサ |
電気的仕様
保護クラス | III |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
---|
精度 / 誤差
精度 [K] | ± (0.15 K + 0.002 x|t|) |
---|
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 3 / 9, (DIN EN 60751規格) |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
試験 / 認証
MTTF [年] | 9927 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 148 |
---|---|
外装 | ねじ切り形センサ |
外形寸法 [mm] | M6 / L = 26 |
ねじ規格 | M6 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
プロセス接続 | 接圧部 M6 おすねじ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, シールド |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |