- 製品
- センサ
- 温度センサ
- ケーブル型温度センサ
- TS502A
ケーブル型温度センサ(ボルトオンセンサ)
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
ケーブル型温度センサ(ボルトオンセンサ)
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- 機械表面の正確な温度測定
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- コンパクトボディで省スペース
- すべての温度測定範囲にわたって高い精度
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
プロセス接続 | 表面取付 RTD 10 x 18 x 48 mm |
アプリケーション
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
---|---|
取付 | 固体用コンタクトセンサ |
電気的仕様
保護クラス | III |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
測定範囲についての注意 |
|
精度 / 誤差
精度 [K] | ± (0.15 K + 0.002 x|t|) |
---|
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 67 |
---|
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
---|---|
|
|
MTTF [年] | 14269.4 |
機械的仕様
重量 [g] | 234.5 |
---|---|
外装 | 表面取付 RTD |
外形寸法 [mm] | 10 x 18 x 48 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
プロセス接続 | 表面取付 RTD 10 x 18 x 48 mm |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 5 m, シリコン |
---|