- 製品
- センサ
- 温度センサ
- ケーブル型温度センサ
- TSM601
ケーブル型温度センサ(ボルトオンセンサ)
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
ケーブル型温度センサ(ボルトオンセンサ)
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
- クランプオン式で低コスト・取付簡単
- ハイジェニック仕様で洗浄プロセスに最適
- 高速応答・高精度でプロセスを見える化
- プロセス監視が簡単にできる
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
プロセス接続 | 表面取付 RTD DN40 ( Ø 38...45 mm) |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | 1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA)) |
取付 | 固体用コンタクトセンサ, クランプオン式 |
電気的仕様
保護クラス | III |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
---|
精度 / 誤差
精度 [K] | 0.25 ± (0.15 K + 0.002 x|T|), (周囲温度による精度への影響: 0.02 x (Ta - T)) |
---|
応答時間
応答速度 T05 / T09 [s] | 7.5 / 25, (流水の参考値: (> 0.4 m/s)) |
---|
使用環境条件
保護構造 | IP 69K |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 140.9 |
---|---|
外装 | 表面実装温度センサ |
外形寸法 [mm] | 87 x 84 x 45 |
材質 | 取付けクランプ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 外装: PPSU, ガスケット: FKM |
プロセス接続 | 表面取付 RTD DN40 ( Ø 38...45 mm) |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|