- 製品
- センサ
- 温度センサ
- アナログ赤外線温度センサ ディスプレイ付き
- TW2001
赤外線温度センサ
TW2001
TW-150KLBM30-KFDKG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
アプリケーション | 焼き戻しの温度, ガラスの溶解, グラファイト, セラミック, 金属, 鍛造, 焼結, 熱処理, 圧延 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 50 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
入力
テスト入力 | type 3 (IEC 61131-2規格) |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
波長範囲 [µm] | 1~1.7 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
スイッチング出力分解能 [K] | 1 |
---|---|
アナログ出力分解能 [K] | 0.2, (設定した測定スパンの+ 0.03 %) |
分解能 [K] | 1 |
精度 / 誤差
精度 [K] | < ± 0.5 %, (測定値、最小4K (放射率= 1, T= 23 °C)) |
---|---|
繰返し精度 [K] | 1 |
応答時間
応答時間 [ms] | 2, (T > 600 °C) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定ボタン |
---|---|
メニュー設定 | アナログ範囲, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, Peakhold, 放射率、輻射率, シミュレーション機能 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 16 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 1 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~80 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 74.3 |
機械的仕様
重量 [g] | 465 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 | |
ねじ規格 | M30 x 1.5 | |
材質 | ねじ切り外装: ステンレス 1.4305 (SUS303), ポリエステル | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12 |
---|
特性図等
|
|
---|