- 製品
- センサ
- 温度センサ
- アナログ赤外線温度センサ ディスプレイ付き
- TW2003
赤外線温度センサ
TW2003
TW-030KLBM30-KFDKG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
アプリケーション | アスファルト, 加工した金属, 液体, ガラス, 樹脂外装, 木材, セラミック, 樹脂, ラッカー, 食品, 紙, 布地 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 50 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
入力
テスト入力 | type 3 (IEC 61131-2規格) |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
波長範囲 [µm] | 8~14 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
スイッチング出力分解能 [K] | 0.5 |
---|---|
アナログ出力分解能 [K] | 0.2, (設定した測定スパンの+ 0.03 %) |
分解能 [K] | 0.5 |
精度 / 誤差
精度 [K] | < ± 1 %, (測定値、最小2K (放射率= 1, T= 23 °C)) |
---|---|
繰返し精度 [K] | 1 |
応答時間
応答時間 [ms] | 100 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定ボタン |
---|---|
メニュー設定 | アナログ範囲, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, Peakhold, 放射率、輻射率, シミュレーション機能 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 16 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 1 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~80 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 88.4 |
機械的仕様
重量 [g] | 410.2 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 | |
ねじ規格 | M30 x 1.5 | |
材質 | ねじ切り外装: ステンレス 1.4305 (SUS303), ポリエステル | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|