- 製品
- センサ
- 温度センサ
- アナログ赤外線温度センサ ディスプレイ付き
- TW2100
赤外線温度センサ
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
赤外線温度センサ
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
- 非常に高温の物体も非接触かつ高い信頼性で温度測定
- 製鉄・ガラス産業のアプリケーションに最適
- アナログ出力とスイッチング出力を押しボタンで直感的に設定
- 現在の温度を表示するはっきり見やすいディスプレイ
- 堅牢な外装と傷のつきにくい精密レンズで、過酷な産業環境でも使用可能
- LEDパイロットランプにより位置調整と制御を表示
- ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
アプリケーション | アスファルト, 加工した金属, 液体, ガラス, 樹脂外装, 木材, セラミック, 樹脂, ラッカー, 食品, 紙, 布地 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 50 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 1 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
入力
テスト入力 | type 3 (IEC 61131-2規格) |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
波長範囲 [µm] | 8~14 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
アナログスタートポイント |
|
||
アナログエンドポイント |
|
||
ステップ |
|
スイッチング出力分解能 [K] | 0.5 |
---|---|
アナログ出力分解能 [K] | 0.2, (設定した測定スパンの+ 0.03 %) |
分解能 [K] | 0.5 |
精度 / 誤差
精度 [K] | < ± 1 %, (測定値、最小2K (放射率= 1, T= 23 °C)) |
---|---|
繰返し精度 [K] | 1 |
応答時間
応答時間 [ms] | 100 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定ボタン |
---|---|
メニュー設定 | アナログ範囲, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, Peakhold, 放射率、輻射率, シミュレーション機能 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 16 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 1 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~80 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 84 |
機械的仕様
重量 [g] | 445 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 206 | |
ねじ規格 | M30 x 1.5 | |
材質 | ねじ切り外装: ステンレス 1.4305 (SUS303), ポリエステル | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|