- 製品
- センサ
- 温度センサ
- 赤外線温度センサディスプレイ付き
- TW7011
赤外線温度センサ
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
赤外線温度センサ
TW7011
TW-008CODM30-QFPKG/US
- 非常に高温の物体も非接触かつ高い信頼性で検出
- 製鉄・ガラス産業のアプリケーションに最適
- 押しボタンとディスプレイで、スイッチング温度を直感的に設定可能
- 2つのスイッチング出力のスイッチポイントは、独立して調整可能
- スペースが限られている場合に使用できる光ファイバとセンサヘッド
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
アプリケーション
アプリケーション | 焼き戻しの温度, グラファイト, セラミック, 金属, 鍛造, 焼結, 熱処理, 圧延 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~34 |
---|---|
消費電流 [mA] | 30, (24 V) |
保護クラス | III |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
入力
テスト入力 | テスト診断機能 有効時 U(test) > 9 V |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
波長範囲 [µm] | 1~1.7 |
---|
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
工場出荷時設定 | SP1 = 25 %, rP1 = 23 %, SP2 = 75 %, rP2 = 73 % | ||
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
ステップ |
|
スイッチング出力分解能 [K] | 10 |
---|---|
分解能 [K] | 10 |
精度 / 誤差
精度 [K] | < ± 1 %, (MEWの ± 1 %以下 (放射等級 = 1, T = 23°C)) |
---|
応答時間
応答時間 [ms] | 2 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定ボタン |
---|---|
メニュー設定 | ヒステリシス, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~80 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 74.3 |
機械的仕様
重量 [g] | 374 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 163 | |
ねじ規格 | M30 x 1.5 | |
接続 | ¼"-36UNS-2A | |
材質 | ねじ切り外装: ステンレス 1.4305 (SUS303), ポリエステル | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
付属品 |
|
||
---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||
認証 | 仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12 |
---|