- 製品
- UE0009
ミラー反射型光電センサ
UE0009
KIT, OG0044, E18215 & E20005
ミラー反射型光電センサ
UE0009
KIT, OG0044, E18215 & E20005
- 長距離検出
- 押しボタンで直感的に感度を設定
- LEDディスプレイでスイッチング状態と機能をチェック
- AC/DC出力レベルの組み合わせ
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|---|
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 660 |
出力
出力機能 | 入光時ON |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 8 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 8 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 1.7 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 90, (180 (~40 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 90, (180 (~40 °C)) |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 600, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 25 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] | 3, (反射ミラー Ø 80 E20005) |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 262 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
偏光フィルタ | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 249.476 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | PBT | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|