- 製品
- センサ
- 超音波センサ
- すべての超音波センサ
- UGT512
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
定格検出距離 [mm] | 200~2200, (検出体: 200 x 200 mm) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 55 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.3 |
変換器の周波数 [kHz] | 200 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 2 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 200~2200, (検出体: 200 x 200 mm) |
---|---|
不感帯 [mm] | 200 |
指向角 [°] | 14, (±2) |
垂直誤差 [°] | ± 4 |
精度 / 誤差
温度補正 | 有 |
---|---|
ヒステリシス [%] | < 2 |
スイッチポイントドリフト [%] | -2~2 |
繰返し精度 | 1 % |
分解能 [mm] | 1 |
備考 | ウォーミングアップ最短20分後に記載値に到達 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, 第2スイッチポイント, タイマリレー, スイッチオン動作, ティーチ機能, 遮光時ON/入光時ON |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 138 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 102 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, エポキシガラスセラミック |
締付トルク [Nm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ティーチ機能 | 有 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|