- 製品
- センサ
- 超音波センサ
- すべての超音波センサ
- UGT527
超音波センサ
UGT527
UGB00800GOKG/IO-Link/US
超音波センサ
UGT527
UGB00800GOKG/IO-Link/US
- ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
- スイッチング状態とエコー表示用のはっきり見やすいLED
- 非接触検出で物体の色・透明度・材質に影響されない
- 狭い場所に取付け可能な省スペース設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
定格検出距離 [mm] | 60~800, (検出体: 200 x 200 mm) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.3 |
変換器の周波数 [kHz] | 230 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60~800, (検出体: 200 x 200 mm) |
---|---|
不感帯 [mm] | 60 |
指向角 [°] | 15, (±2) |
垂直誤差 [°] | ± 4 |
精度 / 誤差
温度補正 | 有 |
---|---|
ヒステリシス [%] | < 1 |
スイッチポイントドリフト [%] | -2~2 |
繰返し精度 | <0.7 % |
分解能 [mm] | 1 |
備考 | ウォーミングアップ最短20分後に記載値に到達 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, 第2スイッチポイント, タイマリレー, スイッチオン動作, ティーチ機能, 遮光時ON/入光時ON |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 10 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 209 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 111.2 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, エポキシガラスセラミック |
締付トルク [Nm] | 50 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|