- 製品
- センサ
- 超音波センサ
- すべての超音波センサ
- UIT510
超音波センサ
UIT510
UIA03500F1KG/US
超音波センサ
UIT510
UIA03500F1KG/US
- 非常に長い検出距離
- 押しボタンで直感的に検出距離を設定可能
- スイッチング状態とエコー表示用のはっきり見やすいLED
- プログラム可能なスイッチング出力とスケーラブルなアナログ出力付き
- 非接触検出で物体の色・透明度・材質に影響されない
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
定格検出距離 [mm] | 250~3500, (検出体: 200 x 200 mm) |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.3 |
変換器の周波数 [kHz] | 112 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号 |
電気仕様 | NPN |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 250~3500, (検出体: 200 x 200 mm) |
---|---|
不感帯 [mm] | 250 |
指向角 [°] | 12, (±2) |
垂直誤差 [°] | ± 4 |
精度 / 誤差
温度補正 | 有 |
---|---|
ヒステリシス [%] | < 3 |
スイッチポイントドリフト [%] | -5~5 |
リニアリティー誤差 [%] | <3 |
繰返し精度 | 1 % |
分解能 [mm] | 3 |
備考 | ウォーミングアップ最短20分後に記載値に到達 |
応答時間
応答時間 [ms] | < 600, (アナログ出力) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~80 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 111 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 225 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, エポキシガラスセラミック |
締付トルク [Nm] | 100 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ティーチ機能 | 有 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|