温度センサ用保護管
UT0009
THERMOWELL, 10MMx100MM, 1/2NPT
温度センサ用保護管
UT0009
THERMOWELL, 10MMx100MM, 1/2NPT
- 効率的に長期間温度センサを保護
- 劇性のある媒体および高いプロセス圧力から保護
- 動作中に簡単に温度センサを交換
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 温度センサ用 EL = 100 mm |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 72 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 118.7 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4401(SUS316) |
センサ接続 | 1/2" NPT Ø 10 mm |
プロセス接続 | 1/2" NPT |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|