• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. VNA001

振動センサ

VNA001

VIBRATION SENSOR

振動センサ

VNA001

VIBRATION SENSOR

  • 機械および設備の振動を高い信頼性で検出
  • 振動センサタイプVNBのアナログ入力への接続用
  • 産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級
  • コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護
  • 非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
測定範囲 [g] -25~25
周波数範囲 [Hz] 1~6000
測定原理 静電容量式
アプリケーション
仕様 振動センサとの接続用 VNB211
アプリケーション 振動監視
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 7.2~30
消費電流 [mA] < 16
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
センサタイプ 微小電気機械システム(MEMS)
出力
電流出力 [mA] 0~10
最大負荷 [Ω] 300
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [g] -25~25
周波数範囲 [Hz] 1~6000
測定原理 静電容量式
感度 [µA/g] 142
測定軸の数 1
精度 / 誤差
誤差 リニアリティ 0.2 %
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~125
使用周囲温度に関する注意
cULus: < 85 °C
保存温度 [°C] -30~125
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms
500 (x 9.81 m/s²) 1 ms
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 g / 10 ~ 2000 Hz
MTTF [年] 1818
機械的仕様
重量 [g] 49
取り付け方法 M8 x 1.25
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm] 8
Mechanische Überlastfestigkeit [g] 500
アクセサリ
付属品
ワッシャー, 円錐
備考
梱包数 1 個
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 250 m