加速度センサ
VSA002
VIBRATION SENSOR
加速度センサ
VSA002
VIBRATION SENSOR
- 機械および設備の振動を高い信頼性で検出
- 振動センサ増幅器と接続
- 産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級
- コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護
- 非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 [g] | -25~25 |
---|---|
周波数範囲 [Hz] | 1~10000 |
測定原理 | 静電容量式 |
アプリケーション
特長 | シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | 外部診断システムへの接続用 VSE |
アプリケーション | 振動監視 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 7.2~10.8 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
センサタイプ | 微小電気機械システム(MEMS) |
出力
電流出力 [mA] | 0~10 |
---|---|
最大負荷 [Ω] | 300 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [g] | -25~25 |
---|---|
周波数範囲 [Hz] | 1~10000 |
測定原理 | 静電容量式 |
感度 [µA/g] | 142 |
測定軸の数 | 1 |
精度 / 誤差
誤差 リニアリティ | 0.2 % |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~85 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -30~85 | |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 2642 |
機械的仕様
重量 [g] | 87.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取り付け方法 | M16 x 1.5 | ||||
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) | ||||
締付トルク [Nm] | 8 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.76 m, PUR, Ø 5 mm, シールド, ケーブル長 最大: 250 m, シールド (外装に接続) | |
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 250 m |