振動診断増幅器
VSE002
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
振動診断増幅器
VSE002
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- 機械および設備の振動を高い信頼性で監視
- 不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス
- 振動センサの加速度等の動的な値を最大4点同時入力
- 予備アラームと本アラーム用の2つのスイッチング出力
- アナログ入力による振動監視で詳細に測定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
周波数範囲 [Hz] | 0.1~12000 |
---|---|
通信インターフェース | Ethernet |
アプリケーション
仕様 | パラメータ設定ソフトウェア VES004 |
---|---|
アプリケーション | 連続振動監視 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 20 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24 V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
消費電流 [mA] | 200, ((DC 24 V)) |
保護クラス | III |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 8, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 2, ダイナミック入力: 4, デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
入力
全入力数 | 6 |
---|---|
アナログ入力 | 2 |
アナログ入力 (電流) [mA] | 4~20 |
アナログ入力分解能 | 12 |
ダイナミック入力 | 4 |
ダイナミック入力 - 入力信号 | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
ダイナミック入力 - 分解能 [bit] | 16 |
ダイナミック入力 -周波数範囲 [Hz] | 0,1...12000 |
ダイナミック入力 - サンプリングレート [kSamples] | 100 |
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
アナログ出力 | 1, (設定可能) |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
周波数範囲 [Hz] | 0.1~12000 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|---|
伝送レート | 10 MBaud, 100 MBaud |
プロトコル | TCP/IP |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | 0~70 |
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 101 | ||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 323.1 |
---|---|
外装 | 樹脂外装 |
取り付け方法 | レール, (TH35/EN60715) |
外形寸法 [mm] | 100 x 25.4 x 103.4 |
材質 | PA |
データメモリ
履歴保存 | 有 |
---|---|
メモリバッファ | 有 |
データメモリ | 循環メモリ, FIFO |
リアルタイムクロック | 有 |
メモリの場所 | 内部 |
メモリ間隔 | min. 1 min |
メモリ容量 | 881664 データ |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コンビコンコネクタ: , ケーブル長 最大: 250 m |
---|