振動診断増幅器
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
振動診断増幅器
VSE951
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- 保護等級IP67の丈夫なハウジングで分散設置が可能
- 標準M12接続で簡単・手軽にミスなく設置、後付けも可能
- 6つの信号入力で状態監視の必要データを収集
- 自動化ネットワークとITネットワークを分離
- 一般的な加速度センサと互換使用が可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
周波数範囲 [Hz] | 0.1~12000 |
---|---|
通信インターフェース | Ethernet |
アプリケーション
仕様 | パラメータ設定ソフトウェア VES004 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 20 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | 200, ((DC 24 V)) |
保護クラス | III |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 8, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 1, アナログ入力: 1, ダイナミック入力: 4, デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
入力
全入力数 | 6 |
---|---|
デジタル入力 | 1 |
デジタル入力 - 周波数範囲 [Hz] | 0,1...100000 |
アナログ入力 | 1, (スタティック) |
アナログ入力 (電流) [mA] | 0~20 |
アナログ入力分解能 | 12 |
ダイナミック入力 | 4 |
ダイナミック入力 - 入力信号 | 0...20 mA |
ダイナミック入力 - 分解能 [bit] | 16 |
ダイナミック入力 -周波数範囲 [Hz] | 0...12000 |
ダイナミック入力 - サンプリングレート [kSamples] | 100 |
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
アナログ出力 | 1, (設定可能) |
電流出力 [mA] | 0~22 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
周波数範囲 [Hz] | 0.1~12000 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|---|
コネクタのタイプ | M12 |
プロトコル | EtherNet/IP |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | 0~60 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 91 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 1394 |
---|---|
外装 | アルミニウム |
取り付け方法 | 背面取付け |
外形寸法 [mm] | 175 x 172 x 66.6 |
材質 | EN AW-5083: 黒: アルマイト加工 |
データメモリ
リアルタイムクロック | 有 |
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|