加速度センサ
VSM101
VIBRATION SENSOR
加速度センサ
VSM101
VIBRATION SENSOR
- 3軸(x,y,z)での加速度測定による信頼性の高い振動監視
- 振動センサ増幅器と接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護
- 汎用性の高いIEPEインターフェース
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 [g] | -40~40 |
---|---|
周波数範囲 [Hz] | 0~4500 |
測定原理 | 静電容量式 |
アプリケーション
特長 | シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
DCバイアス電圧 [V] | 11~16 |
---|---|
動作電流 [mA] | 4...6 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
センサタイプ | 微小電気機械システム(MEMS) |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [g] | -40~40 |
---|---|
周波数範囲 [Hz] | 0~4500 |
測定原理 | 静電容量式 |
最大横感度 [%] | 5 |
測定軸の数 | 3 |
精度 / 誤差
精度 | 0~3 kHz: +/- 10 % 3~4.5 kHz: 3 dB |
---|---|
測定感度 | 100 mV/g |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | 2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~85 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~100 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 529 |
機械的仕様
重量 [g] | 187.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取り付け方法 | 固定用ねじ | ||||
外形寸法 [mm] | 26.2 x 47.3 x 11.6 | ||||
材質 | 外装: ステンレス1.4404(SUS316L) | ||||
締付トルク [Nm] | 3.5 | ||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||
耐摺動屈曲性 |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 3 m, PUR, Ø 4.9 mm, シールド, ケーブル長 最大: 250 m, シールド (外装に接続), 5 x 0.14 mm² |