加速度センサ
VSP001
VIBRATION SENSOR
加速度センサ
VSP001
VIBRATION SENSOR
- 機械および設備の振動を高い信頼性で検出
- 振動センサ増幅器と接続
- 産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級
- コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護
- 非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
測定範囲 [g] | -80~80, (VSE接続時 -50 ~ 50 g) |
---|---|
周波数範囲 [Hz] | 2~10000 |
測定原理 | ピエゾ方式 |
通信インターフェース | IEPE |
アプリケーション
仕様 | 外部診断システムへの接続用 VSE |
---|
電気的仕様
DCバイアス電圧 [V] | 10~12 |
---|---|
消費電流 [mA] | 0.5~8 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
逆接続保護 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [g] | -80~80, (VSE接続時 -50 ~ 50 g) |
---|---|
周波数範囲 [Hz] | 2~10000 |
測定原理 | ピエゾ方式 |
ノイズ密度 [mg] | 0.1 |
最大横感度 [%] | 5 |
最小測定時間 [s] | 2 |
測定軸の数 | 1 |
精度 / 誤差
精度 | ± 5 % |
---|---|
測定感度 | 100 mV/g |
インターフェース
通信インターフェース | IEPE |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -55~125 |
---|---|
保存温度 [°C] | -55~125 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
MTTF [年] | 1142 |
機械的仕様
重量 [g] | 73.5 |
---|---|
取り付け方法 | セットビス |
材質 | 外装: ステンレス |
締付トルク [Nm] | 8 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 1000 m |