• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 振動センサ
  4. 振動センサ/トランスミッタ
  5. VTV122

振動トランスミッター

VTV122

VIBRATION TRANSMITTER

振動トランスミッター

VTV122

VIBRATION TRANSMITTER

  • 信頼性の高いDIN ISO 10816準拠の振動監視
  • 2線式技術
  • 高精度の線形アナログ出力
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • 過酷な産業環境の要件向けのコンパクトで堅牢な外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
測定範囲 [mm/s] 0~25, (RMS)
周波数範囲 [Hz] 10~1000
アプリケーション
アプリケーション 振動トランスミッター: ISO 10816規格
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9.6~32
保護クラス III
センサタイプ 微小電気機械システム(MEMS)
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 1
出力
電流出力 [mA] 4~20
最大負荷 [Ω] < (Ub - 9.6 V) x 50, Ub = 24 V: 720
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [mm/s] 0~25, (RMS)
周波数範囲 [Hz] 10~1000
測定軸の数 1
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] < ± 3
繰返し精度 < 0.5, (最終値に対する%)
誤差 リニアリティ 0.25 %
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~125
使用周囲温度に関する注意
UL規格適合アプリケーション: < 80 °C
保存温度 [°C] -30~125
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms
500 (x 9.81 m/s²) 1 ms
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) / 10~3000 Hz
MTTF [年] 868
機械的仕様
重量 [g] 123.5
取り付け方法 セットビス
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm] 8
アクセサリ
付属品
セットビス: 1 x 1/4"-28 UNF / M8 x 1,25 mm
セットビス: 1 x 1/4"-28 UNF
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A