- 製品
- センサ
- 振動センサ
- 振動センサ/トランスミッタ
- VVB021
製品特性
周波数範囲 [Hz] | 2~10000 |
---|---|
測定原理 | 静電容量式 |
測定範囲 [mm/s] | 0~45 |
---|
測定範囲 |
|
---|
アプリケーション
アプリケーション | 中型機械、300kW以下, 速度 120~600rpm |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
センサタイプ | 微小電気機械システム(MEMS) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
---|---|
電気仕様 | PNP/NPN, (設定可能) |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
セットポイントSPについて |
|
|
---|---|---|
周波数範囲 [Hz] | 2~10000 | |
測定原理 | 静電容量式 | |
測定軸の数 | 1 |
測定範囲 [mm/s] | 0~45 |
---|---|
スイッチポイント SP [mm/s] | 0.2~45 |
リセットポイント rP [mm/s] | 0~44.8 |
ステップ [mm/s] | 0.2 |
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
ステップ |
|
測定範囲 | 1~50 |
---|---|
スイッチポイント SP | 2~50 |
リセットポイント rP | 1~49 |
ステップ | 1 |
測定範囲 [°C] | -30~80 |
---|---|
分解能 [°C] | 0.1 |
スイッチポイント SP [°C] | -28~80 |
リセットポイント rP [°C] | -30~78 |
ステップ [°C] | 2 |
精度 / 誤差
精度 | ≦ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4~10 kHz: < 3 dB |
---|---|
精度 [K] | ± 2.5 K + (0.2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
誤差 リニアリティ | 2 % |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ソフトウエア |
---|---|
診断機能 | 自己診断 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
プロファイル | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIOモード | 有 | ||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||
プロセスデータ: アナログ | 10 | ||||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.6 | ||||||
IO-Link機能(非周期) | フィルタ(v-RMS, a-RMS, a-Peak), ヒステリシス, ウインド、検出範囲, スイッチポイント, スイッチングロジック | ||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -30~80 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
MTTF [年] | 299 | ||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 116.2 |
---|---|
取り付け方法 | セットビス |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
締付トルク [Nm] | 8 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 20 m |