- 製品
- セーフティユニット
- AS-i セーフティ
- 非常停止ロープスイッチ
- ZB0051
非常停止ロープスイッチ
ZB0051
Rope Switch DH LED 24V DC
非常停止ロープスイッチ
ZB0051
Rope Switch DH LED 24V DC
- 広大な防爆エリアを高い信頼性で保護
- 搬送ベルト向け
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- ロープ張力を容易に設定
- AS-iネットワークとの統合
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC 110~240 / DC 5~24, (LED) |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 500 |
出力
電気仕様 | スナップアクション, 最大スイッチング電圧: 240 V, 接点容量: 720 VA, 熱電流: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
出力機能 |
|
||||
最小負荷電流 [mA] | 5, (DC 5 V) | ||||
リレー出力開閉電流 | 3 A (AC 240 V) / 6 A (AC 120 V) / 2.5 A (DC 24 V), (誘導負荷) | ||||
短絡保護 | - |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||
---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 1536.5 | ||
---|---|---|---|
材質 | 外装: アルミニウムダイキャスト 黄色, スイッチング接点: 銀めっき | ||
耐用寿命 |
|
||
取付方向 | 任意 | ||
ロープ長 | 125 m, (片側) | ||
作動力 [N] | < 125, (張力: 130 N) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | 10 A, 速断型 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm² |
---|