- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 冷却水用コントロールパネル
- ZZ0057
製品特性
プロセス接続 | M22 x 1,5 |
---|
プロセス接続 | M22 x 1,5 |
---|
測定範囲 [l/min] | 0~50 |
---|
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション | 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用, 冷却水の制御 | |||||||
取付 | 配管接続: アダプタ, 保護チューブ接続 | |||||||
測定パラメータ | 流量, 温度, 圧力, 積算流量計 | |||||||
コントロール | マニュアル | |||||||
媒体 | 水, グリコール水溶液 | |||||||
媒体温度 [°C] | -10~80 | |||||||
コンポーネント |
|
出力
出力信号 | スイッチング信号 |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] | 0~50 |
---|
測定範囲 [°C] | -10~80 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 65, (センサ) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 7781.2 |
---|---|
取り付け方法 | 保護カバーブラケット取付 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT GF20, PC, FKM , PBT+PC-GF30, 砲金 (2.1096.01), AlMgSi0,5 (アルマイト処理), PA |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PES , NBR , PVDF(ポリフッ化ビニリデン), Centellen 200, セラミック |
プロセス接続 | M22 x 1,5 |
---|
プロセス接続 | M22 x 1,5 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 3 x M12, コンタクト: 金メッキ |