- 製品
- センサ
- 流量センサ
- 冷却水用コントロールパネル
- ZZ0452
製品特性
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 めすねじ |
---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 めすねじ |
---|
測定範囲 [l/min] | 0.1~25 |
---|
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション | 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用, 冷却水の制御 | |||||
取付 | 配管接続: アダプタ, 保護チューブ接続 | |||||
測定パラメータ | 流量, 温度, 圧力, 積算流量計 | |||||
コントロール | マニュアル | |||||
媒体 | 導電性液体, 水溶性媒体, グリコール水溶液 | |||||
媒体温度 [°C] | -10~70 | |||||
コンポーネント |
|
出力
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, パルス出力, IO-Link (設定可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [l/min] | 0.1~25 |
---|
測定範囲 [°C] | -20~80 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67, (センサ) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 3388.5 |
---|---|
取り付け方法 | 取付けブラケット |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT GF20, PBT, PC, FKM , TPE, 砲金 (2.1096.01) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, FKM , NBR , PVDF(ポリフッ化ビニリデン), セラミック |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 めすねじ |
---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 めすねじ |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 3 x M12, コンタクト: 金メッキ |