- moneo:IIoTプラットフォーム
- ユースケース
moneo RTMとレーダセンサによる、CIPシステムのタンクレベルの連続測定
レーダセンサによるレベル監視
レーダセンサによる、CIP試験設備の保存タンクレベル測定と、moneo RTMによるその表示、監視、文書化。
初期状況
タンクは2つのリミットスイッチで監視されています。
このリミットスイッチが、タンクが空なのか、満杯か、スイッチング信号を介して制御システムに報告します。
- whether the tank is empty
- or whether the tank is full.
その中間のレベルは検出できません。
そのため、実際にどの媒体がどれだけ入っているのかは、リミット範囲に到達して始めて検出できます。
プロジェクトの目的
プロジェクトの目的は、プラントの稼働率を保証することです。タンク内にある洗浄媒体のレベルを正確に検出し、moneoはそれぞれの媒体の供給タイミングを、前もってオペレータに伝えます。
監視システムは、CIPシステムの制御に干渉することなく実装されます。
これは、データ解析を含む連続的レベル測定によって実現されます。
結果
状態ベースのメンテナンスの編成
moneo RTMを使用したレベルの連続測定とデータ解析により、プラントの稼働率が保証されました。タンク内に十分な量の媒体があることが保証されます。
データ取得と透明性を使用して、補充用の媒体の調達を適時に編成できます。
プロセス制御に加え、履歴データを利用して、更なるプロセス解析と消費量の想定も可能です。
リモートデータアクセスも、moneoのメリットです。
システムの構造
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_01-systemaufbau.png?v=-509940998)
- IO-Linkマスタ(AL1351など)
- LW2720レベルセンサLW2720x1
ダッシュボード
ここでは、アプリケーション固有のダッシュボードを迅速かつ簡単に作成できます。
この場合:
4つすべてのタンクの、それぞれの現在のレベルと容積の概要
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_02-dashboard.png?v=-509962981)
- レベル(m)
- 体積(l)
分析
分析機能により、タンクレベルを詳細に分析できます。レベル値は永続的に記録されるため、このデータを数日、数週間、数か月にわたって表示できます(履歴データ)。
- 経験値に基づいた媒体の可用性
- ここに表示:排水または補充操作の時間の決定
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_03-analyse.png?v=-509967887)
- レベル(m)
- 排水プロセスの期間の決定
設定とルール:しきい値の管理
タンク内のレベルは、静的リミット値によって監視されます。moneo内で警告またはアラームを生成するリミット値を定義します。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_04-thresholds.png?v=-509964937)
- moneo「アラームタイプ」(アラーム/警告 + 超過/未達)
- それぞれのアラームタイプに対するリミット値
- 応答遅延(更新サイクル = 約1秒)
チケット処理ルール
この機能を使用して、警告またはアラームがトリガされた後に何をすべきかを簡単に定義できます。
- メール通知
- SAP統合
定期的な補充が必要なアプリケーション向けには、再充填プロセスを最適化することが推奨されます。
たとえば、タンク内の指定されたレベルに到達しなくなるとすぐに、生産供給担当者として定義されている受信者グループにメール通知を行い、再充填プロセスをトリガします。
計算値
レベルセンサのプロセス値に加えて、moneo内の計算値によって、さらに有用なパラメータを決定できます。
たとえばこのアプリケーションでは、レベルだけでなく、容積も重要です。
これらは縦型タンクシリンダです。このタンク形状の場合、容積は「底面積×高さ」で計算できます。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_05-calculatedvalues.png?v=-509955390)
Dataflow Modeler
- 現在のタンクレベル(m)
- データソースの単位を変換するための係数、ここでは0.001 = m
- タンクの底面積(mm²)
- 出力の単位を変換するための係数、ここでは1,000,000 = l
- mmの単位のスケーリング
- 底面積(mm²)にレベル(mm)を乗算 = 容積(mm³)
- 出力単位をmm³からリットルにスケーリング(dm³)
- 計算結果の体積、リットル単位
各アプリケーションに応じて、さらに計算が可能です。
- 不足量の計算(タンクの総容量 - 現在の容積)
- レベル(%)のスケーリング
- 総量を集計して(タンク1の容量 + タンク2の容量.....)倉庫内のワインなどの総量を決定
moneo configureによる設定
対応するmoneo configureライセンスをアクティベーションすると、センサのパラメータデータをmoneoで読み書きできます。レーダレベルセンサをセットアップするには、基準高さを設定する必要があります。これは、対応するパラメータフィールドに入力して、センサに書込むだけです。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_06-configure.png?v=-509952307)
- センサのメタデータ(デバイス名、メーカ...)
- センサのパラメータデータ、センサの設定用
- 現在のプロセス値のライブデータ