- moneo:IIoTプラットフォーム
- 製品
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor(PAM)は、moneo DataScience Toolboxに含まれるインテリジェントな革新的AIツールです。工場内の静的なプロセスを監視し、各プロセスの温度・流量・振動等の重要プロセス値に現れる構造的な変動や異常を識別します。
このソフトウェアは、機械学習アルゴリズムにより、様々なプロセスデータに見られる想定外の異常パターンを発見します。
変動
値の
変動幅
値の
レベル値の
レベルの変化
突発的あるいは慢性的な![](/responsive/medium/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/icons/icon_patternmonitor-level-change-70x70.svg?v=1089734832)
突発的あるいは慢性的な
moneo PatternMonitorのしくみ
moneo PatternMonitorは、データサイエンスの専門知識がなくても簡単に操作できるインテリジェントなAI監視ツールです。簡単に自動でデータを収集・整理し、機械学習による自律した監視を行います。
moneo PatternMonitorができること
変動・傾向・レベル変化のパターンを連続的に監視するmoneo PatternMonitorは、幅広い産業で状態監視を可能にし、プロセスの望ましくない変化や劣化を即座に検出します。
このソフトウェアソリューションを利用して、各重要プロセス値の詳細な状態監視を行うことができます。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-patternmonitor-moodshot-en.png?v=1186038760)
活用事例
moneo PatternMonitorのさまざまなメリット
シンプル
データサイエンスの専門知識がなくても心配ありません。製造・メンテナンス担当者も簡単な5ステップのウィザードで使える実用的なソリューションです。
データサイエンスの専門知識がなくても心配ありません。製造・メンテナンス担当者も簡単な5ステップのウィザードで使える実用的なソリューションです。
便利
自動
でデータ収集・整理を行い、パターン検出のパラメータを設定します。
自動
スマート
自動
で重要なプロセス変数の構造的な変化をAIにより検出します。
自動
信頼性
連続
したバックグラウンド監視を行い、パターンの変化を検出するとアラームで警告します。
連続
自在にカスタマイズ
診断期間内で
パターンと異常を検出する感度の調節が可能です。
診断期間内で
5ステップのウィザードメニューに従って異常を検出
AIを搭載したmoneo PatternMonitorソフトウェアは、ウィザードに従って簡単にセットアップが完了します。
人工知能を使った監視ツールをわずか5つのステップで立ち上げられ、専門知識がなくてもデータの収集・整理から検出パターンのパラメータ設定まで、すべてを自動的に行います。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-datasciencetoolbox-pm-steps-1-5-en.png?v=1186132654)