- moneo:IIoTプラットフォーム
- 製品
- moneo RTM
moneo RTM: 分析ソフトウェア
信頼性の高い状態監視ツール
新しい状態監視システムmoneo RTMはユーザ固有のダッシュボードをセットアップできます。これにより、ユーザはプラントの状態を一目で把握し、重要なプロセス情報を取得できます。損傷がある場合は、アラームメッセージが直接ユーザに送信されます。これにより、迅速に対応して潜在的な全障害を回避できます。また、この損傷をメールで転送して、対応するメンテナンススタッフに適時に知らせることもできます。包括的なデータ分析、ダウンタイムの短縮、効率的なメンテナンス計画とコスト最適化された生産プロセス。

moneo RTM – 実可動中のメンテナンスおよびサービスタスクをインテリジェントに組織化
- インテリジェント: 生産プラントの予防保全とサービスを簡単に設計 - コスト最適化
- 分かりやすい:機械と設備の視覚化と分析
- 表示損傷がある場合にmoneo OS経由でリアルタイムアラート
- 効率:製品とプロセスの信頼性向上
moneo RTMは、機械と設備の信頼性の高い状態監視を行います。
RTM 高度な振動分析アドオン:詳細な損傷審査
損傷を審査するためにより多くのデータを利用できるようにするため、このアドオンはmoneo RTMでアラームがトリガされると直ちに反応します。これは、事前定義したパラメータが到達しなかった、あるいは超過して、機械またはプラントに損傷が起きる可能性が高い場合です。すると振動の生データが自動的に記録されます。これは、時間と周波数範囲を視覚的に確認できます。これにより、損傷または異常を特定してタイムリにメンテナンスを開始できます。高度な診断には、追加の生データファイルを作成して、さまざまなフォーマットでダウンロードできます。
VVBセンサの生データ記録のためのRTMアドオンライセンスによる詳細な損傷評価
インテリジェント: 経時的な振動の発生を表示することにより、損傷をより正確に診断できます。
RTM高度な振動分析アドオンの発売キャンペーン
発売キャンペーンとして、振動生データの無制限の記録を提供。
ぜひこの機会にご購入ください -無制限記録。