Dataflow Modeler – 計算値
moneoは「Data Flow Modeler」機能により、「計算値」の論理演算と計算を提供します。それにより、最大限に活用できないことが多いセンサデータの、再計算や更に計算することが可能になります。そのため、貴重なプロセス情報を生成できます。
例えば、0~10 Vまたは4~20 mAのアナログ信号を出力するセンサの場合。電圧値または電流値は、計算値を介して実際のプロセス値(温度、圧力、レベルなど)に変換されます。
グラフ化できるプログラミングインターフェース(Data Flow Modeler)を使用して、管理者権限を持つソフトウェアユーザが、数学関数、ロジック、またはカウンタを含んだ「データフロー」を簡単に作成できます。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/dataflow-modeler/kachel-calculated-values1.png?v=641143137)
moneoソフトウェアのホーム画面には、独立した「計算値」のタイルがあります。