- E-モビリティ
- バッテリセル | セルの組立て
セル組立てのプロセスをデジタル化して、可用性を向上し効率を促進
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-lithiumbattery-2240x1260-16by9.jpg?v=-1645012788)
セル組立てでは、電極生産から製造されたコンポーネントと、追加の部品がさらに処理され、組み立てられてセルになります。セルの容量とサービス寿命を最大にするため、非常に高い品質基準に従う必要があります。
プロセスを制御して品質を保証するための、信頼でき回復力のあるプロセスセンサであっても、品質試験用の2Dおよび3Dシステムであっても、ifmはプロセスを自動化するための正確で信頼できるハードウェアを提供します。対応するソフトウェアソリューションとデータ準備の経験により、生産をデジタル化して生産性とシステム可用性を促進できます。
デジタル化されたオートメーションがもたらすメリット
IO-Linkにより配線の諸経費を80%削減できます。 | |
現場およびリモートメンテナンスによる容易な状態監視。 | |
Ethernet/IPインターフェース経由のコントローラおよびITレベルへの直接デジタルデータ伝送 |