- E-モビリティ
- バッテリモジュール | モジュールの組立て
バッテリセルからバッテリモジュールまで、製造プロセスを確実かつ効率的に構造化
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-modulassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524628134)
バッテリモジュールは電気駆動用のエネルギーを供給する複数のバッテリセルで構成されています。
モジュール製造における最初の工程はバッテリセルの準備です。絶縁処理後に固定されたセルが、次のスタッキング工程へと搬送されます。
ifmはお客様の生産プロセスに合った適切なハードウェアとソフトウェアを提供します。
これにより、プラントの効率化と製造コストの削減をサポートします。
デジタル化されたオートメーションのメリット
設置時間を最大60%短縮。 | |
センサの設定と読取り。現場とリモートのどちらでも。 | |
継続的なデータ評価によりメンテナンスが必要な状態をいち早く把握。 |