- E-モビリティ
- バッテリセル | 電極生産
電極製造における品質の最適化
![Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-battery-manufacturing-2240x1260-16by9.jpg?v=-504567897)
リチウムイオンバッテリは電気自動車の中核的要素であり、最も高価なコンポーネントです。これは一部には、使用されている再生可能でない原材料が既に希少であることが原因ですが、生産のスケーラビリティにもよります。そのためバッテリ製造者は、プロセスをできるだけ最適化する必要があります。これには、一定の品質を保ちながら、効率を向上させ不良品を削減することが、重要な役割を果たします。
ifmはこのために、ハードウェアとソフトウェアで構成されるさまざまなソリューションを提供しています。そのため、お客様は生産をプロアクティブにデジタル化して、品質を保証できます。
デジタル化されたオートメーションがもたらすメリット
早期のエラー検出による、システム可用性の向上。 | |
明確なデータ準備による、容易な状態監視 | |
中央アラームシステムにより、緊急時に迅速な対応が可能。 |